Bille porteuse avec flasque spécial agro
NOUVEAUAGRO
- En plastique bleu pour l'agro-alimentaire - Bille convoyage POM - Type Avec flasque
Bille porteuse en plastique - Bille de convoyage en plastique bleu certifié adaptée à une utilisation dans le secteur agroalimentaire - Montage par emmanchement - Vitesse de convoyage jusqu’à 1,5 m/s - Conformité aux normes alimentaires : Food Grade, règlement UE 1935/2004, règlement UE 10/2011 - Matières : Corps et couvercle en POM Bille support en inox Bille de convoyage en plastique - Plage de température : -30 °C à +50 °C (jusqu’à +30 °C pour la bille de convoyage en plastique) Avantages - Les billes porteuses sont équipées d’un couvercle fermé sans fente, ce qui évite l’incrustation de salissures - Avec trous d’évacuation des salissures sur la face inférieure du boîtier permettant de nettoyer très facilement les billes de convoyage