- La version verrouillable empêche tout desserrage involontaire du raccordement - Le déverrouillage des billes ne peut être effectué qu’au moyen d’une clé - Matières : Poignée: Thermoplastique rouge (RAL3020) Axe: inox 303 Composants: inox Serrure: Zamak Clé acier zingué - Pour alésage H11 Avantages - Appuyer = déverrouiller - Pour fixer, arrêter, ajuster, changer et bloquer rapidement - Déverrouillage simple et rapide lors d’opérations d’assemblage répétitives - Anti-corrosion - Hautement résistante, anti-usure, supportant des sollicitations extrêmes - Possibilité de fixation avec câble de retenue CDR Infos - Résistance au cisaillement selon DIN 50141 - La serrure à poussoir est à fermeture identique. Tous les barillets peuvent être ouverts avec la même clé. Les goupilles d’arrêt verrouillables sont livrées avec deux clés