l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
Mandat
administratif
accepté
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Engrenages standards
Engrenages coniques
Engrenages coniques
Engrenage conique acier
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Engrenage conique acier
- Rapport 1:1
- Module 1,00
- ****Pour un couple, il faut deux pièces****
Description et Caractéristiques du produit
- Module 0,8 à 2,5
- Angle de pression 20°
- Denture : Gleason
- Matière :
Acier 60C40
Info
- Pour un couple, il faut deux pièces
Caractéristiques complètes
Réinitialiser les filtres
Réf.
Z Dents
E
ØD
ØA
ØM
F
ØP
Prix ht
Stock
Commander
Sur demande
Appelez-nous
+33 (0)4 37 496 496
Contactez-nous
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Engrenage conique inox
Rapport : 1:1
Module 1,00 : - Matière Inox 304L
****Pour un couple, il faut deux pièces****
Engrenage conique plastique moulé (nylon)
Rapport : 1:1
Module 1,00: - Série Economique
****Pour un couple,: il faut deux pièces****
Renvoi d'angle
Couple de sortie : de 0,53 à 1,77 Nm
Type : en L
Vitesse Maxi : 3000t/min
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
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/B.pdf