Roulement à faible frottement, léger et résistant à la corrosion - Roulement ouvert - T° d’utilisation : -200°C à +260°C - Matières : Billes : Si3N4 Bagues intérieure et extérieure : Si3N4 Cage : PTFE Avantages - Moins sensible à l’usure - Pas besoin de lubrification - Résistance aux solvants chimiques - Parfait pour les températures basses et élevées - Durabilité en extérieur - Excellente protection contre la corrosion Applications - Pour les vitesses élevées - Pour les très hautes températures - Pour les applications nécessitants une excellente résistance à l’usure