Accueil SHOP Eléments mécaniques Indexage et positionnementBroches à billesBroche à billes pour trou borgne

Broche à billes pour trou borgne NOUVEAU

- Matière Inox 303

- Broche à billes avec poignée champignon

- Pour fixer, arrêter, ajuster, changer et bloquer rapidement dans les alésages à trou borgne lisse (H11) sans douille de fixation supplémentaire

- Déverrouillage simple et rapide lors d’opérations d’assemblage répétitives

- Matières :

Axe inox 303

Poignée aluminium, noir

- T° d’utilisation : -30°C à +150°C


Fonctionnement

Les broches à billes peuvent être utilisées dans les trous borgnes. La tenue obtenue dans un trou H11 dépend du matériau de l’appui :

- Acier, trempé : min. 30 N

- Acier, non trempé : min. 120 N

- Inox, non trempé : min. 120 N

- Alliage d’aluminium : min. 250 N
A partir de 42,26 € HT
Remise
Qté +1  +6 +10 
Rem.Prix -5% Sur demande 
Réf. Prix ht Stock Commander
BAB10-100/TB/SS 67,98 € 1
BAB10-20/TB/SS 77,18 € 1
BAB10-40/TB/SS 71,39 € 1
BAB10-60/TB/SS 75,22 € 1
BAB10-80/TB/SS 75,22 € 1
BAB12-100/TB/SS 83,28 € 1
BAB12-20/TB/SS 69,22 € 1
BAB12-40/TB/SS 72,63 € 1
BAB12-60/TB/SS 76,15 € 1
BAB12-80/TB/SS 79,25 € 1
BAB16-120/TB/SS 139,69 € 1
BAB16-30/TB/SS 119,02 € 1
BAB16-60/TB/SS 127,39 € 1
BAB16-90/TB/SS 132,77 € 1
BAB6-10/TB/SS 42,26 € 1
BAB6-20/TB/SS 42,26 € 1
BAB6-40/TB/SS 44,74 € 1
BAB6-60/TB/SS 47,01 € 1
BAB8-10/TB/SS 46,18 € 1
BAB8-20/TB/SS 45,77 € 1
BAB8-40/TB/SS 49,08 € 1
BAB8-60/TB/SS 50,42 € 1
BAB8-80/TB/SS 52,28 € 1
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Broche à segments filetés
Matière : Acier

Broche à billes réglable inox trempé
Type : réglable

Broche à billes inox 301
Matière : Inox
Type : Avec bouton protégé
 

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Conçu pour compléter et enrichir nos catalogues 5 tomes 2021, ce catalogue vous permet d’accéder aux dernières innovations sans nécessiter le renouvellement de votre documentation existante. Indexage et positionnement - Eléments de manoeuvre - Systèmes de fermeture - Indicateurs - Ressorts - Amortisseurs - Pieds - Accastillage - Fixations - Visserie Accouplements pour systèmes asservis - Accouplements de transmission - Accouplements rigides - Cardans - Limiteurs de couple - Éléments de montage - Motoréducteurs - Réducteurs de vitesse - Motoréducteurs Guidage en rotation - Articulations et rotules - Guidage linéaire - Vis d'entraînement - Modules d'entraînement et réglage Poulies et courroies de transmission - Poulies et courroies de positionnement - Pignons et chaînes - Tendeurs de chaîne et courroies - Engrenages coniques - Roues et vis sans fin - Autres engrenages - Crémaillères - Engrenages droits - Engrenages hélicoïdaux à axes parallèles et axes croisés - Engrenages coniques et roues et vis sans fin de précision - Engrenages droits de précision et rectifiés - Engrenages hélicoïdaux de précision Eléments de machine - outillage - Manutention - Chaînes à palettes et accessoires - Guidage - Porte-accessoires - Composants pour convoyeur - Brosses - Accessoires de cartérisation - Structures à tube rond - Structures à tube carré - Structures modulaires - Accessoires pour structures modulaires Tous nos produits sur hpceurope.com Plans à compléter -- Roues et vis sans fin - Engrenages - Poulies - Pignons - Crémaillères - Broches à billes - Roulettes - Brosses ...
| BAB10-100/TB/SS| BAB10-20/TB/SS| BAB10-40/TB/SS| BAB10-60/TB/SS| BAB10-80/TB/SS| BAB12-100/TB/SS| BAB12-20/TB/SS| BAB12-40/TB/SS| BAB12-60/TB/SS| BAB12-80/TB/SS| BAB16-120/TB/SS| BAB16-30/TB/SS| BAB16-60/TB/SS| BAB16-90/TB/SS| BAB6-10/TB/SS| BAB6-20/TB/SS| BAB6-40/TB/SS| BAB6-60/TB/SS| BAB8-10/TB/SS| BAB8-20/TB/SS| BAB8-40/TB/SS| BAB8-60/TB/SS| BAB8-80/TB/SS
BAB
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/BABTBSS.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.