l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
Mandat
administratif
accepté
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Eléments mécaniques
Accastillage
Anneaux de levage
Crochet à linguet à oeil
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Crochet à linguet à oeil
NOUVEAU
- Acier haute resistance
Description et Caractéristiques du produit
- Crochet de levage
- Matière :
Acier Allié Haute résistance
peint en rouge
- Marquage
CE, CMU, fabricant
Info
- La charge de rupture est obtenue en multipliant la CMU par le coefficient de sécurité 4
Caractéristiques complètes
A partir de
10,96 €
HT
Remise
Qté
+1
+6
+20
+30
Rem.
Prix
-10%
-20 %
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
CMU (kg)
ØD1
ØD
L
L1
E
Masse (g)
Prix ht
Stock
Commander
CRL19-1000/HR
1000
19
26
111
79
18
0,300
10,96 €
1
CRL22-1500/HR
1500
22
31
125,7
90
22,5
0,422
14,70 €
1
CRL27-2000/HR
2000
27
33,5
142
102
24
0,660
19,59 €
1
CRL31-3000/HR
3000
31
40
162,5
118,5
29
0,780
24,99 €
1
CRL39-5000/HR
5000
39
48
200
146
32
1,650
54,70 €
1
CRL50-7000/HR
7000
50
59
257
171
40
3,130
112,13 €
1
CRL61-11000/HR
11000
61
68,5
315
228
48
5,370
174,62 €
1
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Anneau de levage haute résistance
Acier haute résistance
Fixation : Male
Anneau de levage haute résistance
Acier : haute résistance
Fixation : Femelle
Anneau de levage
Type : Crochet universel à visser
Coefficient de sécurité : 4
Rotation de l'embase : 360°
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
| CRL19-1000/HR| CRL22-1500/HR| CRL27-2000/HR| CRL31-3000/HR| CRL39-5000/HR| CRL50-7000/HR| CRL61-11000/HR
CRL
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/CRLHR.pdf