Glissières téléscopiques acier Jusqu'à 136kg

- Type Extension intégrale


- La course est égale à la longueur du rail
- Maintien en position fermée

- Le tiroir peut être facilement retiré et séparé du rail de guidage en actionnant le levier de déblocage.

- Portance par paire 136kg (montée verticalement)
- Les capacités de charge indiquées font référence à la valeur maximale pour 60 000 cycles.

- Matières :

Glissières acier zingué

Cage à billes en plastique

Billes acier trempé


Avantage

- Solution économique pour guider des tiroirs ou des éléments similaires avec un faible frottement et une stabilité latérale élevée


Infos

- Vendues par paire

- La capacité de charge de toutes les glissières télescopiques est testée selon la norme DIN EN 15338, niveau 3.
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Glissières téléscopiques acier pour montage en rainure
Type : Extension partielle
Charge : Jusqu'à 10kg
Glissières téléscopiques acier pour montage en rainure
Type : Extension partielle
Charge : Jusqu'à 12kg
Glissières télescopiques acier avec amortisseur
Type : Extension intégrale
Charge : Jusqu'à 35kg

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC

...

HPC

Suivez-nous !

CONTACT

Engrenages HPC SARL
58, chemin de la Bruyère
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
Ct Meca S.r.l
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.