l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
Mandat
administratif
accepté
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Eléments mécaniques
Fixations
Outils pour câble d'accastillage
Outils pour câble d'accastillage
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Outils pour câble d'accastillage
- Type Outils de sertissage
- Matière Acier
Description et Caractéristiques du produit
Pince à manchonner
- Pince à manchonner
- Matière :
Acier, peinture rouge
Application
- Pour sertir manuellement des manchons aluminium CAB-MA sur des câbles d’accastillage
- Pour mise à longueur des câbles d’accastillage CAB
Caractéristiques complètes
A partir de
59,52 €
HT
Remise
Qté
+1
+2
+3
Rem.
Prix
-10%
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
Pour manchons
Pour câble métallique diamètre
Longueur L
Masse (g)
Prix ht
Stock
Commander
CAB-TOOL-M1
CAB1.5MA / CAB2-MA
1,5 / 2
230
0,350
59,52 €
1
CAB-TOOL-M2
CAB2-MA à CAB3-MA
2 / 2.5 / 3
440
1,030
189,67 €
1
CAB-TOOL-M3
CAB2-MA à CAB5-MA
2 / 2.5 / 3 / 4 / 5
660
2,610
243,63 €
1
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Manchon pour câble d'accastillage
Type : Pour sertir un câble acier
Matière : Aluminium brut
T° d'utilisation : 100° C maxi.
Câble aviation
Matière : Acier galvanisé
Type : 7x7 ou 7x19
Câble aviation
Matière : Inox
Type : 7x7
Câble acier galvanisé avec PVC transparent
Matière : Acier galvanisé avec PVC transparent
Type : 7x7 ou 7x19
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
| CAB-TOOL-M1| CAB-TOOL-M2| CAB-TOOL-M3
CAB
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/CABtool.pdf