l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
Mandat
administratif
accepté
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Eléments mécaniques
Accastillage
Pontets
Pontet sur platine ovale
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Pontet sur platine ovale
- Matière Inox
- Type Ovale
Description et Caractéristiques du produit
Platine à visser
- Platine à visser
- Matière :
Inox 316
Info
- La charge doit être dans l’axe de l’anneau pour ne pas la tordre
Caractéristiques complètes
A partir de
3,57 €
HT
Remise
Qté
+1
+20
+40
+60
+80
+100
Rem.
Prix
-5%
-10 %
-15%
-20%
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
ØT
B
L
C
ØD
E
G
Prix ht
Stock
Commander
PPO5-14/SS
5
15
45
35
4,5
2,8
21
3,57 €
2
PPO6-16/SS
6
20
60
45
5
2,8
25
5,51 €
2
PPO8-20/SS
8
26
80
60
5,5
2,8
33
9,09 €
2
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Tendeur à 2 crochets inox
Matière : Inox
Type : A 2 crochets
Maillon rapide inox
Matière : Inox
Chaîne droite inox à maillons longs
Matière : Inox
Type : Vendu en boîte
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
| PPO5-14/SS| PPO6-16/SS| PPO8-20/SS
PPO
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/PPOss.pdf