l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
Mandat
administratif
accepté
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Convoyage et cartérisation
Cartérisation
Systèmes de fermeture
Serrure batteuse
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Serrure batteuse
INOX
- Type Serrure batteuse
Description et Caractéristiques du produit
- Serrure avec indexation de la came dans les 3 positions
- Matières :
Inox 304
Finition : brut
Caractéristiques complètes
A partir de
21,01 €
HT
Remise
Qté
+1
+6
+20
+50
Rem.
Prix
-5%
-10 %
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
A
B
C
W
Masse (g)
Prix ht
Stock
Commander
SERB80-19/SS
80
19
8
90°
20
21,01 €
2
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Clef universelle pour batteuse
Type : Clef universelle pour serrure batteuse
Verrou quart de tour pour agroalimentaire
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
| SERB80-19/SS
SERB
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/SERB.pdf