l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
Mandat
administratif
accepté
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Transmissions de puissance
Réducteurs à roues et vis sans fin
Réducteurs manuels
Arbre hexagonal
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Arbre hexagonal
DIN176
- Type Arbre hexagonal
- Norme DIN176
Description et Caractéristiques du produit
- Arbre hexagonal à combiner avec la gamme de renvoi d’angle manuel RAM et RVM
- A recouper à la longueur voulue
- Matière : Acier
Accessoires
- Renvoi d’angle RAM
- Renvoi d’angle RVM
Caractéristiques complètes
A partir de
35,40 €
HT
Remise
Qté
+1
+5
+10
+20
Rem.
Prix
-7%
-13 %
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
Profil
Longueur (mm)
-
-
-
Prix ht
Stock
Commander
AHEX6-1000
hex 6mm
1000
35,40 €
2
AHEX7-1000
hex 7mm
1000
38,57 €
2
AHEX9-1000
hex 9mm
1000
38,57 €
2
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Réducteur manuel
Type : Renvoi d'angle
Couple manuel : jusqu'à 4Nm
Réducteur manuel
Type : A roue et vis sans fin
Couple manuel : jusqu'à 5Nm
Réducteur manuel
Type : Renvoi d'angle
Couple manuel : jusqu'à 17Nm
Réducteur manuel
Type : Renvoi d'angle
Couple manuel : jusqu'à 6Nm
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
| AHEX6-1000| AHEX7-1000| AHEX9-1000
AHEX
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/AHEX.pdf