l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
Mandat
administratif
accepté
130550000
130550000
Accueil
SHOP
Eléments mécaniques
Eléments de manoeuvre
Vis à oreilles
Vis à oreilles
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Vis à oreilles
- Matière Technopolymère insert inox
Description et Caractéristiques du produit
- Vis à oreilles
- Pour serrage manuel
- Matière :
Polyamide noir
Surface mate
Tige filetée en inox
Info
- Vendu par multiple, nous contacter
Caractéristiques complètes
A partir de
5,56 €
HT
Remise
Qté
+1
+10
+20
+50
+100
+200
Rem.
Prix
-5%
-10 %
-15%
-20%
Sur demande
Le prix de vente HT correspond au prix d'une seule piece.
Réinitialiser les filtres
Réf.
A
B
C
ØD
L
F
Multiple de
Prix ht
Stock
Commander
GGP34-M6-20/SS
34
14
18
M6
20
4
2
5,56 €
2
GGP34-M6-30/SS
34
14
18
M6
30
4
2
5,84 €
2
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Ecrou à oreilles
Type : Borgne
Ecrou à oreilles
Type : Taraudage traversant
Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT
ZOOM SCHEMA
×
Vue 3D
Pour télécharger vos fichiers 3D, vous avez besoin de vos
identifiants spécifiques portail 3D
.
(différents de ceux de la boutique en ligne)
| GGP34-M6-20/SS| GGP34-M6-30/SS
GGP
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/GGP.pdf