l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Eléments mécaniques
Accastillage
Serre-câbles
Serre-câble plat inox
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Serre-câble plat inox
- Matière Inox
- Modèle Duplex 2 boulons
- Type Plat
Description et Caractéristiques du produit
Serre-câble plat duplex
- Serre-câble plat simplex ou duplex
- Accessoire d’accastillage
- Matière :
Inox 316
Info
- Conditionnés par lots
Caractéristiques complètes
A partir de
9,07 €
HT
Remise
Qté
+1
+3
+6
+9
+12
+15
Rem.
Prix
-5%
-10 %
-15%
-20%
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
Øcâble
A
B
C
E
F
Qté par lot
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
SCA2-02/SS/B
2
30
11
5,0
7
15
4
9,07 €
2
SCA2-03/SS/B
3
34
14
6,0
9
17
4
12,07 €
2
SCA2-04/SS/B
4
40
17
7,0
11
19
4
16,53 €
2
SCA2-05/SS/B
5
50
19
8,5
13
25
4
20,91 €
2
SCA2-06/SS/B
6
60
24
10,0
16
30
4
29,42 €
2
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Câble aviation
Matière : Inox
Type : 7x7
Pontet sur platine ronde
Matière : Inox
Type : Rond
Cosse cœur inox
Matière : Inox
Type : Pour câble inox
Câble acier galvanisé avec PVC transparent
Matière : Acier galvanisé avec PVC transparent
Type : 7x7 ou 7x19
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
| SCA2-02/SS/B| SCA2-03/SS/B| SCA2-04/SS/B| SCA2-05/SS/B| SCA2-06/SS/B
SCA
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/SCA_SS.pdf