Accueil SHOP Eléments mécaniques CartérisationAnneaux de levageAnneau de levage mâle DIN580

Anneau de levage mâle DIN580

- Matière Acier
- Fixation Mâle


- Filetage ISO

- Matière :

Acier estampé de couleur noir

Inox 316


Montage

- Utiliser des rondelles de calage

- Nettoyer des tiges filetées

- Visser à fond jusqu’à l’embase

L’effort de levage doit se faire dans l’axe de la tige filetée, à +/-20°.

La traction doit se faire dans le plan de l’anneau.

L’utilisation avec un angle supérieur à 45° est interdite.

Dans le cas d’une charge à soulever en aluminium, devisser les anneaux en acier pour éviter la corrosion de la tige filetée.


Info

- CMU : Charge Maximale Utile

- La charge de rupture est obtenue en multipliant la CMA par le coefficient de sécurité 5
A partir de 2,36 € HT
Remise
Qté +1  +6 +20 +50 
Rem.Prix -10% -20 % Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
ADL-10M 2,94 € 2
ADL-12M 3,58 € 2
ADL-16M 5,58 € 2
ADL-20M 8,31 € 2
ADL-24M 14,14 € 2
ADL-30M 26,86 € 2
ADL-36M 46,71 € 1
ADL-42M 88,43 € 1
ADL-48M 153,23 € 1
ADL-6M 2,36 € 2
ADL-8M 2,41 € 2
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Anneau de levage femelle DIN582
Matière : Acier
Fixation : Femelle
Anneau de levage orientable mâle
Type : Orientable mâle
Coefficient de sécurité : 4
Anneau de levage orientable femelle
Type : Orientable femelle
Coefficient de sécurité : 4

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| ADL-10M| ADL-12M| ADL-16M| ADL-20M| ADL-24M| ADL-30M| ADL-36M| ADL-42M| ADL-48M| ADL-6M| ADL-8M
ADL
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/ADL_M.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.