Liaison angulaire entre une extrémité et un flanc de profilé Livré avec kit de fixation - Matière : Acier électrozingué Montage - Percer le trou central du profilé au Ø10,2 mm - Réaliser un perçage Ø8,2 mm à la distance A (voir tableau du PDF) - Mettre en place la fixation angulaire dans le perçage Ø10,2mm - Mettre en place l’écrou PRF-ECL-M8 dans la rainure sur le perçage Ø8,2mm - Serrer la fixation à l’aide de la vis sans tête M8.