l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
Mandat
administratif
accepté
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Convoyage et cartérisation
Détection
Noix de fixation
Entretoise pour noix porte-tube
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Entretoise pour noix porte-tube
- Type Entretoise Ø14 à Ø20
Description et Caractéristiques du produit
- Matière : polyamide renforcé
Info
- Vendu par multiple, nous contacter
Caractéristiques complètes
A partir de
3,44 €
HT
Remise
Qté
+1
+30
+40
+60
Rem.
Prix
-5%
-10 %
Sur demande
Le prix de vente HT correspond au prix d'une seule piece.
Réinitialiser les filtres
Réf.
H
Masse (kg)
Multiple de
Prix ht
Stock
Commander
NPTF30-ENT10
10
0,03
4
3,44 €
2
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Noix porte tube
Type : Fixe Ø14 à Ø20
Axe taraudé pour brides
Type : Taraudé
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
| NPTF30-ENT10
NPTF
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/NPTF30.pdf