- Type A contact électrique - Version Contact normalement ouvert - Utilisation capteur de fin de course
Capteur fin de course - Vis à contact électrique - Un signal électrique peut être envoyé grâce au capteur - Caractéristique électrique : Tension : 10 à 30V DC Intensité : Imax 200mA T° d’utilisation : -25°C à +70°C Classe de protection : IP67 Câble de liaison : Ø3,5, longueur 2m - Matières : Corps : acier noirci Ressort : acier Doigt de maintien : acier trempé - Capteur de type inductif Sécurité - Le poussoir à bille à contact électrique ne convient pas à la sécurité des personnes