l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
Mandat
administratif
accepté
250400000
250400000
Accueil
SHOP
Transmissions de puissance
Réducteurs à roues et vis sans fin
Réducteurs à roue et vis sans fin
Réducteur à roue et vis sans fin
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Réducteur à roue et vis sans fin
- Couple de sortie jusqu'à 5 Nm
- Entrée flasque
- Type PF
Description et Caractéristiques du produit
- Rapports de 5:1 à 120:1
- Jeu en sortie < ou = 0°30’
- Vitesse maxi. en entrée : 3000 t/min
- Matières :
Boîtier : aluminium anodisé
Entrée : acier non trempé
Sortie : bronze
Capot : inox
- Bride d’entrée non positionnée
angulairement
- Vérifier l’adaptation avec votre moteur
- Masse : 0,23 kg
Options
- Modifications selon vos spécifications
Caractéristiques complètes
Fiche technique
A partir de
543,20 €
HT
Remise
Qté
+1
+2
+4
+6
Rem.
Prix
-10%
-15 %
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
Rapports
Angle d`hélice
Nb de filets
Vitesse maxi d'entrée (t/min)
Vitesse maxi de sortie (t/min)
Rendement à 1000t/min
Irreversibilité
Prix ht
Stock
Commander
PF20-10
10:1
17°08'
6
3000
600
86%
NON
543,20 €
1
PF20-12
12:1
14°02'
5
3000
500
85%
NON
543,20 €
1
PF20-120
120:1
1°31'
1
3000
50
32%
OUI
543,20 €
1
PF20-15
15:1
11°26'
4
3000
400
84%
NON
543,20 €
1
PF20-20
20:1
8°32'
3
3000
300
78%
NON
543,20 €
1
PF20-30
30:1
5°42'
2
3000
200
71%
NON
543,20 €
1
PF20-60
60:1
2°51'
1
3000
100
60%
OUI
543,20 €
1
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Arbre de sortie inox
Type : Arbre double pour réducteurs P
Arbre de sortie inox
Type : Arbre simple pour réducteurs P
Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT
ZOOM SCHEMA
×
Vue 3D
Pour télécharger vos fichiers 3D, vous avez besoin de vos
identifiants spécifiques portail 3D
.
(différents de ceux de la boutique en ligne)
| PF20-10| PF20-12| PF20-120| PF20-15| PF20-20| PF20-30| PF20-60
PF
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/PF20.pdf
https://shop.hpceurope.com/docTech/fr/TechPF.pdf
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
FR
EN
HPC Ct Meca
Nos catalogues
Fichiers 2D/3D (CAO)
Sur mesure
Fiches techniques
Agenda salons
Qui sommes-nous?
Nos produits
Eléments mécaniques
Transmission de puissance
Eléments de guidage
Engrenages standards
Engrenages de précision
Convoyage et cartérisation
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites.
Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience
.