Accueil SHOP Transmissions de puissance MotoréducteursMotoréducteursMotoréducteur 12V et 24V DC

Motoréducteur 12V et 24V DC

- Couple nominal de 0,1 à 2 Nm
- Type 12 V DC


- Type de réducteur : Train droit

- Palier réducteur : bronze

- Charge axiale maximum : 10N

- Charge radiale maximum :

30N à 5mm de la face

- Jeu axial : 0,05mm à 0,6 mm

- T° d’utilisation -10°C à +70°C

- Masse : 250g


Application

- Entraînement, idéal pour fonctionnement en Start/Stop et inversion de sens de rotation


Avantages

- Encombrement réduit

- Fort couple


Accessoires

- Carte NANODC-1Q-30/3

- Alimentation ALIDR30-12, ALIDR30-24
A partir de 283,61 € HT
Remise
Qté +1  +6 +10 
Rem.Prix -7% Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
BUH77-12-004 283,61 € 1
BUH77-12-012 283,61 € 1
BUH77-12-022 283,61 € 1
BUH77-12-040 308,44 € 1
BUH77-12-135 308,44 € 1
BUH77-12-250 308,44 € 1
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Alimentation 12V et 24V DC
Courant de sortie : 1,5 A et 2 A
Type : 12 V et 24 V
Variateur de vitesse 3A
Courant de sortie permanent maxi : 3 A
Type : Carte de régulation de vitesse

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Conçu pour compléter et enrichir nos catalogues 5 tomes 2021, ce catalogue vous permet d’accéder aux dernières innovations sans nécessiter le renouvellement de votre documentation existante. Indexage et positionnement - Eléments de manoeuvre - Systèmes de fermeture - Indicateurs - Ressorts - Amortisseurs - Pieds - Accastillage - Fixations - Visserie Accouplements pour systèmes asservis - Accouplements de transmission - Accouplements rigides - Cardans - Limiteurs de couple - Éléments de montage - Motoréducteurs - Réducteurs de vitesse - Motoréducteurs Guidage en rotation - Articulations et rotules - Guidage linéaire - Vis d'entraînement - Modules d'entraînement et réglage Poulies et courroies de transmission - Poulies et courroies de positionnement - Pignons et chaînes - Tendeurs de chaîne et courroies - Engrenages coniques - Roues et vis sans fin - Autres engrenages - Crémaillères - Engrenages droits - Engrenages hélicoïdaux à axes parallèles et axes croisés - Engrenages coniques et roues et vis sans fin de précision - Engrenages droits de précision et rectifiés - Engrenages hélicoïdaux de précision Eléments de machine - outillage - Manutention - Chaînes à palettes et accessoires - Guidage - Porte-accessoires - Composants pour convoyeur - Brosses - Accessoires de cartérisation - Structures à tube rond - Structures à tube carré - Structures modulaires - Accessoires pour structures modulaires Plans à compléter -- Roues et vis sans fin - Engrenages - Poulies - Pignons - Crémaillères - Broches à billes - Roulettes - Brosses ...
| BUH77-12-004| BUH77-12-012| BUH77-12-022| BUH77-12-040| BUH77-12-135| BUH77-12-250
BUH
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/BUH77.pdf
https://shop.hpceurope.com/docTech/fr/TechMoteurDC.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.