Accueil SHOP Eléments mécaniques CartérisationAnneaux de levageAnneau de levage mâle DIN580

Anneau de levage mâle DIN580 -7% sur tarif 2024

- Matière Inox
- Fixation Mâle


- Filetage ISO

- Matière :

Acier estampé de couleur noir

Inox 316


Montage

- Utiliser des rondelles de calage

- Nettoyer des tiges filetées

- Visser à fond jusqu’à l’embase

L’effort de levage doit se faire dans l’axe de la tige filetée, à +/-20°.

La traction doit se faire dans le plan de l’anneau.

L’utilisation avec un angle supérieur à 45° est interdite.

Dans le cas d’une charge à soulever en aluminium, devisser les anneaux en acier pour éviter la corrosion de la tige filetée.


Info

- CMU : Charge Maximale Utile

- La charge de rupture est obtenue en multipliant la CMA par le coefficient de sécurité 5
A partir de 7,47 € HT
Remise
Qté +1  +6 +20 +50 
Rem.Prix -10% -20 % Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
ADL-10M/SS 13,46 € 2
ADL-12M/SS 18,70 € 2
ADL-14M/SS 21,50 € 2
ADL-16M/SS 27,19 € 2
ADL-20M/SS 45,38 € 1
ADL-24M/SS 87,59 € 2
ADL-6M/SS 7,47 € 2
ADL-8M/SS 7,97 € 2
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Anneau de levage femelle DIN582
Matière : Inox
Fixation : Femelle
Anneau de levage orientable mâle inox
Type : Orientable mâle inox
Coefficient de sécurité : 4
Anneau de levage orientable mâle
Type : Orientable mâle
Coefficient de sécurité : 4
Anneau de levage orientable femelle
Type : Orientable femelle
Coefficient de sécurité : 4

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Conçu pour compléter et enrichir nos catalogues 5 tomes 2021, ce catalogue vous permet d’accéder aux dernières innovations sans nécessiter le renouvellement de votre documentation existante. Indexage et positionnement - Eléments de manoeuvre - Systèmes de fermeture - Indicateurs - Ressorts - Amortisseurs - Pieds - Accastillage - Fixations - Visserie Accouplements pour systèmes asservis - Accouplements de transmission - Accouplements rigides - Cardans - Limiteurs de couple - Éléments de montage - Motoréducteurs - Réducteurs de vitesse - Motoréducteurs Guidage en rotation - Articulations et rotules - Guidage linéaire - Vis d'entraînement - Modules d'entraînement et réglage Poulies et courroies de transmission - Poulies et courroies de positionnement - Pignons et chaînes - Tendeurs de chaîne et courroies - Engrenages coniques - Roues et vis sans fin - Autres engrenages - Crémaillères - Engrenages droits - Engrenages hélicoïdaux à axes parallèles et axes croisés - Engrenages coniques et roues et vis sans fin de précision - Engrenages droits de précision et rectifiés - Engrenages hélicoïdaux de précision Eléments de machine - outillage - Manutention - Chaînes à palettes et accessoires - Guidage - Porte-accessoires - Composants pour convoyeur - Brosses - Accessoires de cartérisation - Structures à tube rond - Structures à tube carré - Structures modulaires - Accessoires pour structures modulaires Plans à compléter -- Roues et vis sans fin - Engrenages - Poulies - Pignons - Crémaillères - Broches à billes - Roulettes - Brosses ...
| ADL-10M/SS| ADL-12M/SS| ADL-14M/SS| ADL-16M/SS| ADL-20M/SS| ADL-24M/SS| ADL-6M/SS| ADL-8M/SS
ADL
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/ADL_M.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.