l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
Mandat
administratif
accepté
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Transmissions de puissance
Machine-outil/robotique
Arbres
Arbre de sortie double
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Arbre de sortie double
- Type Pour réducteur CHB
Description et Caractéristiques du produit
Se monte dans les alésages de sortie des réducteurs CHB
- Matière : Acier C40
Accessoires
- Réducteurs CHB
Caractéristiques complètes
A partir de
18,45 €
HT
Remise
Qté
+1
+3
+6
Rem.
Prix
-20%
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
ØDh6
A
B
t1
R
L
Ød2
Prix ht
Stock
Commander
CHB3-DX
14
30
32,5
16
55
120
M5x13
18,45 €
1
CHB4-DX
18
40
42,7
20,5
64
149,4
M6x16
22,27 €
1
CHB5-DX
25
60
63,2
28
82
208,4
M8x20
30,54 €
1
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Réducteur à roue et vis sans fin
Couple de sortie : jusqu'à 22 Nm
Bride : B5
Réducteur à roue et vis sans fin
Couple de sortie : jusqu'à 22 Nm
Bride : B14
Réducteur à roue et vis sans fin
Couple de sortie : jusqu'à 41 Nm
Bride : B5
Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT
ZOOM SCHEMA
×
Vue 3D
Pour télécharger vos fichiers 3D, vous avez besoin de vos
identifiants spécifiques portail 3D
.
(différents de ceux de la boutique en ligne)
| CHB3-DX| CHB4-DX| CHB5-DX
CHB
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/CHB.pdf