l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
Mandat
administratif
accepté
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Transmissions de puissance
Réducteurs à roues et vis sans fin
Pied
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Pied
- Type Pour réducteur CHB
Description et Caractéristiques du produit
Pied pour réducteur CHB
- Montage vers l’extérieur
- Vendus par paire
- Matière : Aluminium
Accessoires
- Réducteurs CHB
Caractéristiques complètes
A partir de
7,71 €
HT
Remise
Qté
+1
+3
+6
Rem.
Prix
-20%
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
A
B
L
H1
H2
E1
E2
Prix ht
Stock
Commander
CHB3-FP
7
50
80
55
30
66
81
7,71 €
2
CHB4-FP
9
52
90
72
45
81
98
9,00 €
1
CHB5-FP
9
63
109,5
82
50
99
124
10,93 €
1
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Réducteur à roue et vis sans fin
Couple de sortie : jusqu'à 22 Nm
Bride : B5
Réducteur à roue et vis sans fin
Couple de sortie : jusqu'à 22 Nm
Bride : B14
Réducteur à roue et vis sans fin
Couple de sortie : jusqu'à 41 Nm
Bride : B5
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
| CHB3-FP| CHB4-FP| CHB5-FP
CHB
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/CHB.pdf