l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
Mandat
administratif
accepté
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Transmissions de puissance
Réducteurs à roues et vis sans fin
Arbres
Arbre de sortie simple
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Arbre de sortie simple
- Type Pour réducteur CHB
Description et Caractéristiques du produit
Se monte dans les alésages de sortie des réducteurs CHB
- Matière : Acier C40
Accessoires
- Réducteurs CHB
Caractéristiques complètes
A partir de
17,35 €
HT
Remise
Qté
+1
+3
+6
Rem.
Prix
-20%
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
ØDh6
A
B
t1
R
L
Ød2
Prix ht
Stock
Commander
CHB3-X
14
30
35
16,0
61
96
M5x13
17,35 €
2
CHB4-X
18
40
45
20,5
70
115
M6x16
20,57 €
1
CHB5-X
25
60
65
28,0
89
154
M8x20
26,35 €
1
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Réducteur à roue et vis sans fin
Couple de sortie : jusqu'à 22 Nm
Bride : B5
Réducteur à roue et vis sans fin
Couple de sortie : jusqu'à 22 Nm
Bride : B14
Réducteur à roue et vis sans fin
Couple de sortie : jusqu'à 41 Nm
Bride : B5
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
| CHB3-X| CHB4-X| CHB5-X
CHB
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/CHB.pdf