Rapport de 7:1 à 100:1 - Avec bride d’entrée B5 - Vitesse maxi en entrée 2800t/min - Matière : Aluminium - Lubrification huile synthétique ISO VG320 - Peut être monté dans toutes les positions - Température d’utilisation : -25°C à +50°C Avantages - Idéal avec un moteur 4 pôles tournant à 1400t/min Info - *RCN: Rainure de Clavette Normalisée - Dimensions bride et alésage d’entrée : voir moteur CHT Accessoires - Pieds CHB5-FP - Arbres de sortie CHB5-X et CHB5-DX - Bras de réaction CHB5-BR - Moteur CHT63B4-B5, CHT71B4-B5