Câble acier galvanisé avec PVC transparent
-15% sur tarif 2024
- Matière Acier galvanisé avec PVC transparent - Type 7x7 ou 7x19
- Câble acier vendu en rouleau avec revêtement PVC transparent traité anti-UV - Tressage 1 + 6 torons de 7 fils jusqu’à Ø5mm - Tressage 1 + 6 torons de 19 fils à partir de Ø6mm Utilisation - Avec réa en plastique - Applications extérieures Option - Rouleau de 100m Info - Enlever la protection PVC sur la zone concernée en cas de sertissage