l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
Mandat
administratif
accepté
23050200000
23050200000
Accueil
SHOP
Convoyage et cartérisation
Cartérisation
Equerre repliable
Equerre repliable
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Equerre repliable
INOX
- Type Pour charge lourde
- Matière Inox
Description et Caractéristiques du produit
Charge admissible jusqu'à 175 kg
- Verrouillage automatique lorsque l’ouvrant est en position ouverte
- Sens d’ouverture vers le haut
- Levier de déverrouillage
- Matières :
Inox 304 finition polie
Avantage
- Equerre avec fonction charnière intégrée
Caractéristiques complètes
A partir de
135,85 €
HT
Remise
Qté
+1
+6
+20
Rem.
Prix
-5%
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
A
B
C
Charge admissible (kg)
Poids (g)
Prix ht
Stock
Commander
CPAS200-116H
201
116
29
175
332
135,85 €
2
CPAS305-165H
307
165
29
150
515
174,01 €
2
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Compas avec cran de sécurité
Type : Ouverture vers le haut
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
| CPAS200-116H| CPAS305-165H
CPAS
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/CPAS-H.pdf