l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
Mandat
administratif
accepté
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Eléments mécaniques
Accastillage
Embouts
Embout fileté rapide inox pour câble
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Embout fileté rapide inox pour câble
- Type Embout à tige filetée
- Matière Inox
Description et Caractéristiques du produit
Embouts de tringlerie à sertissage manuel
- Embouts de tringlerie à sertissage manuel
- Matière : inox 316
Avantage
- Montage manuel rapide
Caractéristiques complètes
A partir de
44,23 €
HT
Remise
Qté
+1
+4
+10
+15
Rem.
Prix
-10%
-20 %
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
ØD1
ØG
L1
L2
KW
KW1
Masse(g)
Prix ht
Stock
Commander
ERF3-5-41/SS
3
M5
82
41
10
12
32
44,23 €
2
ERF3-6-47/SS
3
M6
88
47
10
12
36
44,49 €
2
ERF4-6-47/SS
4
M6
96
47
12
14
54
49,63 €
2
ERF4-8-56/SS
4
M8
106
56
12
14
62
49,47 €
1
ERF5-10-62/SS
5
M10
118
62
13
16
96
57,12 €
2
ERF5-8-56/SS
5
M8
112
56
14
16
84
52,38 €
2
ERF6-10-62/SS
6
M10
124
62
16
19
136
68,41 €
1
ERF6-12-79/SS
6
M12
144
79
16
19
164
75,19 €
1
ERF8-14-88/SS
8
M14
168
88
19
24
298
99,38 €
1
ERF8-16-99/SS
8
M16
180
99
19
24
338
104,71 €
1
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Câble aviation
Matière : Inox
Type : 7x7
Embout rapide inox pour câble
Type : Embout à œil
Matière : Inox
Câble aviation
Matière : Acier galvanisé
Type : 7x7 ou 7x19
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
| ERF3-5-41/SS| ERF3-6-47/SS| ERF4-6-47/SS| ERF4-8-56/SS| ERF5-10-62/SS| ERF5-8-56/SS| ERF6-10-62/SS| ERF6-12-79/SS| ERF8-14-88/SS| ERF8-16-99/SS
ERF
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/ERF.pdf