Accueil SHOP Transmissions de puissance MotoréducteursAlimentationsAlimentation 12V et 24V DC

Alimentation 12V et 24V DC

- Courant de sortie 1,5 A et 2 A
- Type 12 V et 24 V


Avantages

- Tension d’entrée AC universelle

- Installation sur rail DIN TS35/7,5 ou 15

- Protégée contre les courts circuits/surtensions/surcharges

- Classe d’isolation II

- LED indiquant la mise sous tension

- Refroidissement par convection naturelle

- Déverminage à 100%


Caractéristiques

- Plage de réglage +/-10% de la tension de sortie

- Ondulation de sortie +/-1%


Protections

- Surcharge en sortie 105 à 160% limitation à courant constant

- Court-circuit en sortie : oui

- Surtensions 115 à 135% de la tension de sortie


Connections

- Entrée secteur Bornier 2 points à vis terminal DIN

- Sortie Bornier 4 points à vis terminal DIN


Mécanique

- Présentation : coffret en plastique peint

- Encombrement L93 X l78 X h56
A partir de 75,27 € HT
Remise
Qté +1  +6 +10 
Rem.Prix -7% Sur demande 
Réf. Prix ht Stock Commander
ALIDR30-12 75,27 € 1
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Motoréducteur 12V et 24V DC
Couple nominal : de 0,075 à 0,6Nm
Type : 24 V DC
Motoréducteur 12V et 24V DC
Couple nominal : de 0,1 à 2 Nm
Type : 12 V DC
Motoréducteur 12V et 24V DC
Couple nominal : de 0,07 à 0,2Nm
Type : 12 V DC
Motoréducteur 12V et 24V DC
Couple nominal : de 0,07 à 0,2Nm
Type : 24 V DC

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Conçu pour compléter et enrichir nos catalogues 5 tomes 2021, ce catalogue vous permet d’accéder aux dernières innovations sans nécessiter le renouvellement de votre documentation existante. Indexage et positionnement - Eléments de manoeuvre - Systèmes de fermeture - Indicateurs - Ressorts - Amortisseurs - Pieds - Accastillage - Fixations - Visserie Accouplements pour systèmes asservis - Accouplements de transmission - Accouplements rigides - Cardans - Limiteurs de couple - Éléments de montage - Motoréducteurs - Réducteurs de vitesse - Motoréducteurs Guidage en rotation - Articulations et rotules - Guidage linéaire - Vis d'entraînement - Modules d'entraînement et réglage Poulies et courroies de transmission - Poulies et courroies de positionnement - Pignons et chaînes - Tendeurs de chaîne et courroies - Engrenages coniques - Roues et vis sans fin - Autres engrenages - Crémaillères - Engrenages droits - Engrenages hélicoïdaux à axes parallèles et axes croisés - Engrenages coniques et roues et vis sans fin de précision - Engrenages droits de précision et rectifiés - Engrenages hélicoïdaux de précision Eléments de machine - outillage - Manutention - Chaînes à palettes et accessoires - Guidage - Porte-accessoires - Composants pour convoyeur - Brosses - Accessoires de cartérisation - Structures à tube rond - Structures à tube carré - Structures modulaires - Accessoires pour structures modulaires Tous nos produits sur hpceurope.com Plans à compléter -- Roues et vis sans fin - Engrenages - Poulies - Pignons - Crémaillères - Broches à billes - Roulettes - Brosses ...
| ALIDR30-12
ALIDR
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/ALIDR30.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.