Accueil SHOP Eléments mécaniques CartérisationAnneaux de levageAnneau de levage mâle DIN580

Anneau de levage mâle DIN580

- Matière Acier
- Fixation Mâle


- Filetage ISO

- Matière :

Acier estampé de couleur noir

Inox 316


Montage

- Utiliser des rondelles de calage

- Nettoyer des tiges filetées

- Visser à fond jusqu’à l’embase

L’effort de levage doit se faire dans l’axe de la tige filetée, à +/-20°.

La traction doit se faire dans le plan de l’anneau.

L’utilisation avec un angle supérieur à 45° est interdite.

Dans le cas d’une charge à soulever en aluminium, devisser les anneaux en acier pour éviter la corrosion de la tige filetée.


Info

- CMU : Charge Maximale Utile

- La charge de rupture est obtenue en multipliant la CMA par le coefficient de sécurité 5
A partir de 1,98 € HT
Remise
Qté +1  +6 +20 +50 
Rem.Prix -10% -20 % Sur demande 
Réf. Prix ht Stock Commander
ADL-10M 2,46 € 2
ADL-12M 2,99 € 2
ADL-16M 4,66 € 2
ADL-20M 6,95 € 2
ADL-24M 11,83 € 2
ADL-30M 22,46 € 2
ADL-36M 39,07 € 1
ADL-42M 73,97 € 1
ADL-48M 128,17 € 1
ADL-6M 1,98 € 2
ADL-8M 2,02 € 2
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Anneau de levage femelle DIN582
Matière : Acier
Fixation : Femelle
Anneau de levage orientable mâle
Type : Orientable mâle
Coefficient de sécurité : 4
Anneau de levage orientable femelle
Type : Orientable femelle
Coefficient de sécurité : 4
Anneau de levage haute résistance
Acier haute résistance
Fixation : Male

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Conçu pour compléter et enrichir nos catalogues 5 tomes 2021, ce catalogue vous permet d’accéder aux dernières innovations sans nécessiter le renouvellement de votre documentation existante. Indexage et positionnement - Eléments de manoeuvre - Systèmes de fermeture - Indicateurs - Ressorts - Amortisseurs - Pieds - Accastillage - Fixations - Visserie Accouplements pour systèmes asservis - Accouplements de transmission - Accouplements rigides - Cardans - Limiteurs de couple - Éléments de montage - Motoréducteurs - Réducteurs de vitesse - Motoréducteurs Guidage en rotation - Articulations et rotules - Guidage linéaire - Vis d'entraînement - Modules d'entraînement et réglage Poulies et courroies de transmission - Poulies et courroies de positionnement - Pignons et chaînes - Tendeurs de chaîne et courroies - Engrenages coniques - Roues et vis sans fin - Autres engrenages - Crémaillères - Engrenages droits - Engrenages hélicoïdaux à axes parallèles et axes croisés - Engrenages coniques et roues et vis sans fin de précision - Engrenages droits de précision et rectifiés - Engrenages hélicoïdaux de précision Eléments de machine - outillage - Manutention - Chaînes à palettes et accessoires - Guidage - Porte-accessoires - Composants pour convoyeur - Brosses - Accessoires de cartérisation - Structures à tube rond - Structures à tube carré - Structures modulaires - Accessoires pour structures modulaires Tous nos produits sur hpceurope.com Plans à compléter -- Roues et vis sans fin - Engrenages - Poulies - Pignons - Crémaillères - Broches à billes - Roulettes - Brosses ...
| ADL-10M| ADL-12M| ADL-16M| ADL-20M| ADL-24M| ADL-30M| ADL-36M| ADL-42M| ADL-48M| ADL-6M| ADL-8M
ADL
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/ADL_M.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.