Accueil SHOP Engrenages standards Tendeurs de chaînes/courroiesBras universel pour tendeurBras universel pour tendeur

Bras universel pour tendeur INOX

- Type Pour milieux agressifs
- Matière Inox
- Température d'utilisation -42°C à +80°C


- Bras universel pour tendeur pour environnement difficile

- Angle de rotation + ou - 32°

- Avec trou de fixation

- Utilisable dans toutes les positions

- T° d’utilisation : -42°C à +80°C

- Matières :

Corps : inox X5 crNi 18-10

Bras : inox 304L

Vis : inox A2


Accessoires

- Pignon tendeur PTR/SS
A partir de 57,79 € HT
Remise
Qté +1  +3 +5 
Rem.Prix -10% Sur demande 
Réf. Prix ht Stock Commander
BTE2-M6/SS 57,79 € 2
BTE3-M8/SS 85,26 € 2
BTE4-M10/SS 116,59 € 2
BTE5-M12/SS 208,28 € 2
BTE6-M16/SS 381,87 € 1
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Pignon tendeur pour chaîne
Utilisation : Pour milieux agressifs
Type : Simple
Matière : Inox
Galet pour tendeur de courroie
Type : Pour milieux agressifs
Matière : Inox et polyamide
Température maxi d'utilisation : +70°C
Pignon à chaîne inox
Pas : 9,525mm (DIN 06B-1)
Diamètre rouleau : 6,35mm
Chaîne simple au mètre
Matière : Inox
Pas : 9,52 à 19,05mm

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Conçu pour compléter et enrichir nos catalogues 5 tomes 2021, ce catalogue vous permet d’accéder aux dernières innovations sans nécessiter le renouvellement de votre documentation existante. Indexage et positionnement - Eléments de manoeuvre - Systèmes de fermeture - Indicateurs - Ressorts - Amortisseurs - Pieds - Accastillage - Fixations - Visserie Accouplements pour systèmes asservis - Accouplements de transmission - Accouplements rigides - Cardans - Limiteurs de couple - Éléments de montage - Motoréducteurs - Réducteurs de vitesse - Motoréducteurs Guidage en rotation - Articulations et rotules - Guidage linéaire - Vis d'entraînement - Modules d'entraînement et réglage Poulies et courroies de transmission - Poulies et courroies de positionnement - Pignons et chaînes - Tendeurs de chaîne et courroies - Engrenages coniques - Roues et vis sans fin - Autres engrenages - Crémaillères - Engrenages droits - Engrenages hélicoïdaux à axes parallèles et axes croisés - Engrenages coniques et roues et vis sans fin de précision - Engrenages droits de précision et rectifiés - Engrenages hélicoïdaux de précision Eléments de machine - outillage - Manutention - Chaînes à palettes et accessoires - Guidage - Porte-accessoires - Composants pour convoyeur - Brosses - Accessoires de cartérisation - Structures à tube rond - Structures à tube carré - Structures modulaires - Accessoires pour structures modulaires Tous nos produits sur hpceurope.com Plans à compléter -- Roues et vis sans fin - Engrenages - Poulies - Pignons - Crémaillères - Broches à billes - Roulettes - Brosses ...
| BTE2-M6/SS| BTE3-M8/SS| BTE4-M10/SS| BTE5-M12/SS| BTE6-M16/SS
BTE
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/BTESS.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.