Accueil SHOP Convoyage et cartérisation CartérisationGlissières téléscopiquesGlissières téléscopiques acier pour montage en rainure

Glissières téléscopiques acier pour montage en rainure Jusqu'à 12kg

- Type Extension partielle
- Charge Jusqu'à 12kg


- La course est inférieure à la longueur du rail
- Maintien en position fermée

- Portance par paire 12kg (montée verticalement)
- Les capacités de charge indiquées font référence à la valeur maximale pour 20 000 cycles.

- Matières :

Glissières acier zingué

Cage à billes plastique

Billes acier trempé


Avantage

- Solution économique pour guider des tiroirs ou des éléments similaires avec un faible frottement et une stabilité latérale élevée


Infos

- Vendues par paire

- La capacité de charge des glissières télescopiques est testée selon la norme DIN EN 15338, niveau 1.
A partir de 10,15 € HT
Remise
Qté +1  +4 +6 
Rem.Prix -10% Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
GLT2-27-150 10,15 € 1
GLT2-27-232 15,61 € 1
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Glissières télescopiques acier avec amortisseur
Type : Extension intégrale
Charge : Jusqu'à 35kg
Glissières téléscopiques acier
Type : Extension intégrale
Charge : Jusqu'à 45kg
Glissières téléscopiques acier
Type : Super extension
Charge : Jusqu'à 60kg
 

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| GLT2-27-150| GLT2-27-232
GLT
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/GLT2-27.pdf
https://shop.hpceurope.com/docTech/fr/GLT-Glissièrestech.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.