Accueil SHOP Convoyage et cartérisation CartérisationGlissières téléscopiquesGlissières téléscopiques acier

Glissières téléscopiques acier Jusqu'à 60kg

- Type Super extension

La course est supérieure à la longueur du rail ce qui garantit plus de confort et d’accessibilité

- La course est supérieure à la longueur du rail ce qui garantit plus de confort et d’accessibilité
- Maintien en position fermée

- Le tiroir peut être facilement retiré et séparé du rail de guidage en actionnant le levier de déblocage.

- Portance par paire 60kg (montée verticalement)
- Les capacités de charge indiquées font référence à la valeur maximale pour 20 000 cycles.

- Matières :

Glissières acier zingué et passivé bleu

Cage à billes en acier et plastique

Billes acier trempé


Avantage

- Solution économique pour guider des tiroirs ou des éléments similaires avec un faible frottement et une stabilité latérale élevée


Infos

- Vendues par paire

- La capacité de charge des glissières télescopiques est testée selon la norme DIN EN 15338, niveau 1.
A partir de 44,82 € HT
Remise
Qté +1  +4 +6 
Rem.Prix -10% Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
GLT3E-50-338 44,82 € 1
GLT3E-50-388 48,88 € 1
GLT3E-50-438 53,32 € 1
GLT3E-50-488 57,76 € 1
GLT3E-50-538 62,20 € 1
GLT3E-50-588 67,77 € 1
GLT3E-50-638 73,34 € 1
GLT3E-50-688 78,85 € 1
GLT3E-50-738 85,53 € 1
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Glissières téléscopiques acier pour montage en rainure
Type : Extension partielle
Charge : Jusqu'à 10kg
Glissières téléscopiques acier pour montage en rainure
Type : Extension partielle
Charge : Jusqu'à 12kg
Glissières télescopiques acier avec amortisseur
Type : Extension intégrale
Charge : Jusqu'à 35kg

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| GLT3E-50-338| GLT3E-50-388| GLT3E-50-438| GLT3E-50-488| GLT3E-50-538| GLT3E-50-588| GLT3E-50-638| GLT3E-50-688| GLT3E-50-738
GLT
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/GLT3E-50.pdf
https://shop.hpceurope.com/docTech/fr/GLT-Glissièrestech.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.