Accueil SHOP Convoyage et cartérisation CartérisationGlissières téléscopiquesGlissières télescopiques acier avec amortisseur

Glissières télescopiques acier avec amortisseur Jusqu'à 35kg

- Type Extension intégrale


- La course est égale à la longueur du rail
- Maintien en position fermée

- Le tiroir peut être facilement retiré et séparé du rail de guidage en actionnant le levier de déblocage.

- L’amortisseur permet d’amortir les glissières télescopiques à la fermeture et de leur faire atteindre automatiquement la position de butée.

- Portance par paire 35kg (montée verticalement)
- Les capacités de charge indiquées font référence à la valeur maximale pour 50 000 cycles.

- Matières :

Glissières acier zingué et passivé bleu

Cage à billes en acier et plastique

Billes acier trempé


Avantage

- Solution économique pour guider des tiroirs ou des éléments similaires avec un faible frottement et une stabilité latérale élevée


Infos

- Vendues par paire

- La capacité de charge des glissières télescopiques est testée selon la norme DIN EN 15338, niveau 2.
A partir de 38,96 € HT
Remise
Qté +1  +4 +6 
Rem.Prix -10% Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
GLT3-46A-300 38,96 € 1
GLT3-46A-350 42,82 € 1
GLT3-46A-400 46,74 € 1
GLT3-46A-450 50,65 € 1
GLT3-46A-500 54,51 € 1
GLT3-46A-550 59,37 € 1
GLT3-46A-600 64,27 € 1
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Glissières téléscopiques acier pour montage en rainure
Type : Extension partielle
Charge : Jusqu'à 10kg
Glissières téléscopiques acier pour montage en rainure
Type : Extension partielle
Charge : Jusqu'à 12kg
Glissières téléscopiques acier
Type : Extension intégrale
Charge : Jusqu'à 45kg
 

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| GLT3-46A-300| GLT3-46A-350| GLT3-46A-400| GLT3-46A-450| GLT3-46A-500| GLT3-46A-550| GLT3-46A-600
GLT
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/GLT3-46A.pdf
https://shop.hpceurope.com/docTech/fr/GLT-Glissièrestech.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.