Accueil SHOP Convoyage et cartérisation CartérisationGlissières téléscopiquesGlissières téléscopiques acier

Glissières téléscopiques acier Jusqu'à 45kg

- Type Extension intégrale


- La course est égale à la longueur du rail
- Maintien en position fermée

- Le tiroir peut être facilement retiré et séparé du rail de guidage en actionnant le levier de déblocage.

- Portance par paire 45kg (montée verticalement)
- Les capacités de charge indiquées font référence à la valeur maximale pour 20 000 cycles.

- Matières :

Glissières acier zingué et passivé bleu

Cage à billes en acier et plastique

Billes acier trempé


Avantage

- Solution économique pour guider des tiroirs ou des éléments similaires avec un faible frottement et une stabilité latérale élevée


Infos

- Vendues par paire

- La capacité de charge des glissières télescopiques est testée selon la norme DIN EN 15338, niveau 1.
A partir de 20,30 € HT
Remise
Qté +1  +4 +6 
Rem.Prix -10% Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
GLT3-46-300 20,30 € 1
GLT3-46-350 22,59 € 1
GLT3-46-400 24,72 € 1
GLT3-46-450 26,96 € 1
GLT3-46-500 28,71 € 1
GLT3-46-550 35,13 € 1
GLT3-46-600 39,78 € 1
GLT3-46-650 41,76 € 1
GLT3-46-700 44,86 € 1
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Glissières téléscopiques acier pour montage en rainure
Type : Extension partielle
Charge : Jusqu'à 10kg
Glissières téléscopiques acier pour montage en rainure
Type : Extension partielle
Charge : Jusqu'à 12kg
Glissières télescopiques acier avec amortisseur
Type : Extension intégrale
Charge : Jusqu'à 35kg

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| GLT3-46-300| GLT3-46-350| GLT3-46-400| GLT3-46-450| GLT3-46-500| GLT3-46-550| GLT3-46-600| GLT3-46-650| GLT3-46-700
GLT
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/GLT3-46.pdf
https://shop.hpceurope.com/docTech/fr/GLT-Glissièrestech.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.