l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
Mandat
administratif
accepté
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Eléments de guidage
Guidage en rotation
Coussinets
Coussinet polymère à collerette
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Coussinet polymère à collerette
- Matière Polymère universel
- Type Avec collerette
Description et Caractéristiques du produit
- Matière : iglidur® J
- Couleur jaune
- T° d’utilisation : -50°C à +90°C
(+60°C idéal, +120°C temporaire)
- Vitesse de glissement maxi. continue à sec :
Rotatif 1,5 m/s
Oscillant 1,5 m/s
Linéaire 8 m/s
- Résistance à la pression :
à +20°C 35 N/mm2 (idéal 2 N/mm2)
- Coefficient de frottement
à sec 0,06-0,18
à la graisse 0,09
eau/huile 0,04
- Vendu par multiple, nous contacter
Montage
- Tolérances de montage recommandées arbre h9, alésage du logement H7
- Arbre traité 50 HRc,état de surface 0,8-2 µm
Options
- Diamètre d’alésage jusqu’ à 70mm
Caractéristiques complètes
Fiche technique
A partir de
5,90 €
HT
Remise
Qté
+1
+10
+25
+50
+100
+200
+500
Rem.
Prix
-10%
-25 %
-40%
-50%
-60%
Sur demande
Le prix de vente HT correspond au prix d'une seule piece.
Réinitialiser les filtres
Réf.
Ød1
Ød2
Ød3 (d13)
b1 (h13)
b2 (-0,14)
f
Multiple de
Prix ht
Stock
Commander
JFM0304-05
3 +0,014 +0,054
4,5
7,5
5
0,75
0,3
2
5,90 €
2
JFM0405-06
4 +0,020 +0,068
5,5
9,5
6
0,75
0,3
2
5,90 €
2
JFM0507-05
5 +0,020 +0,068
7,0
11,0
5
1,00
0,3
2
5,90 €
2
JFM0608-06
6 +0,020 +0,068
8,0
12,0
6
1,00
0,5
2
6,03 €
2
JFM0608-10
6 +0,020 +0,068
8,0
12,0
10
1,00
0,5
2
6,03 €
2
JFM0810-06
8 +0,025 +0,083
10,0
15,0
6
1,00
0,5
2
6,03 €
2
JFM0810-08
8 +0,025 +0,083
10,0
15,0
8
1,00
0,5
2
6,25 €
2
JFM0812-06
8 +0,025 +0,083
12,0
16,0
6
2,00
0,5
2
6,89 €
2
JFM1012-05
10 +0,025 +0,083
12,0
18,0
5
1,00
0,5
2
6,35 €
2
JFM1012-09
10 +0,025 +0,083
12,0
18,0
9
1,00
0,5
2
6,48 €
1
JFM1012-12
10 +0,025 +0,083
12,0
18,0
12
1,00
0,5
2
6,48 €
2
JFM1012-15
10 +0,025 +0,083
12,0
18,0
15
1,00
0,5
2
6,51 €
2
JFM1214-09
12 +0,032 +0,102
14,0
20,0
9
1,00
0,8
2
6,81 €
2
JFM1214-12
12 +0,032 +0,102
14,0
20,0
12
1,00
0,8
2
6,88 €
2
JFM1214-15
12 +0,032 +0,102
14,0
20,0
15
1,00
0,8
2
7,01 €
2
JFM1416-12
14 +0,032 +0,102
16,0
22,0
12
1,00
0,8
2
7,44 €
1
JFM1416-17
14 +0,032 +0,102
16,0
22,0
17
1,00
0,8
2
7,44 €
2
JFM1521-20
15 +0,050 +0,160
21,0
27,0
20
3,00
0,8
2
9,62 €
1
JFM1618-17
16 +0,032 +0,102
18,0
24,0
17
1,00
0,8
2
7,59 €
2
JFM1820-22
18 +0,032 +0,102
20,0
26,0
22
1,00
0,8
2
8,20 €
2
JFM2023-21
20 +0,040 +0,124
23,0
30,0
21,5
1,50
0,8
2
8,52 €
1
JFM2528-21
25 +0,040 +0,124
28,0
35,0
21,5
1,50
0,8
2
9,00 €
2
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Coussinet polymère cylindrique
Matière : Polymère universel
Type : Sans collerette
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
| JFM0304-05| JFM0405-06| JFM0507-05| JFM0608-06| JFM0608-10| JFM0810-06| JFM0810-08| JFM0812-06| JFM1012-05| JFM1012-09| JFM1012-12| JFM1012-15| JFM1214-09| JFM1214-12| JFM1214-15| JFM1416-12| JFM1416-17| JFM1521-20| JFM1618-17| JFM1820-22| JFM2023-21| JFM2528-21
JFM
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/JFM.pdf
https://shop.hpceurope.com/docTech/fr/TechCoussinetPolymere.pdf