Profilés de protection des arêtes avec bande de serrage en inox intégrée - Matières : VMQ (caoutchouc siliconé), dureté 60° +/-5 Shore A, approuvé par la FDA Armature inox 304 - Couleur: bleu similaire à RAL5015 - T° d’utilisation: -50°C à +200°C Montage - Montage simple, rapide et sans difficulté. En appuyant avec la main, le profilé de protection des arêtes se bloque automatiquement, même en présence de rayons ou de courbes. L’opération ne nécessite aucun élément adhésif ou de fixation Applications - Grâce à l’utilisation de matériaux conformes à la norme FDA 21 CFR 177.2600, ces profilés peuvent être utilisés dans des applications avec des exigences adaptées, entre autres dans l’industrie alimentaire