l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
Mandat
administratif
accepté
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Eléments mécaniques
Amortisseurs
Butées élastiques
Butée élastique silicone
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Butée élastique silicone
INOX
- Type Fixation mâle
- Fixation 1 côté mâle
- T° d'utilisation -30°C à +200°C
Description et Caractéristiques du produit
- Tampon conique silicone pour application avec exigences d’hygiène élevée
- Matières :
Armature inox 304
Cylindre conique caoutchouc-silicone (Elastosil MVQ))
- Dureté 55+/-5° shoreA
- T° d’utilisation : -30°C à +200°C
Applications
- Butée fin de course
- Pied d’appui
- Domaine agroalimentaire, pharmaceutique, médical.
Caractéristiques complètes
A partir de
16,76 €
HT
Remise
Qté
+1
+4
+15
Rem.
Prix
-5%
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
ØD2
ØD1
L2
L1
Raideur R (N/mm)
Charge maxi (N)
Masse (g)
Prix ht
Stock
Commander
D-KON5-19-16/SL
M5
19
20
16
63
250
10
16,76 €
2
D-KON6-25-20/SL
M6
25
25
20,5
90
460
19
17,92 €
2
D-KON8-32-26/SL
M8
32
30
26
117
760
38
20,02 €
2
D-KON8-38-32/SL
M8
38
30
32
113
900
56
39,89 €
2
D-KON10-50-43/SL
M10
50
40
43
148
1580
110
54,51 €
2
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Butée élastique inox
Matière : inox
Forme : Conique
Fixation : 1 côté mâle
Butée élastique cylindrique
Matière : Inox
Fixation : Femelle
Spécial : agroalimentaire
Butée élastique cylindrique
Matière : Inox
Fixation : Mâle
Spécial : agroalimentaire
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
| D-KON5-19-16/SL| D-KON6-25-20/SL| D-KON8-32-26/SL| D-KON8-38-32/SL| D-KON10-50-43/SL
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/DKONSL.pdf