Accueil SHOP Convoyage et cartérisation CartérisationGrenouillères et accessoiresGrenouillère tournante

Grenouillère tournante

- Type Application courante
- Matière Acier zingué blanc ou Inox 303 brut


- Fermeture par excentrique en tournant le papillon de manœuvre
- Rappel automatique du papillon par un système de ressort.

- Modèle conçu pour accrochage en gorge (utilisation d’un crochet AC161 possible mais pas indispensable)

- Bonne résistance à la traction.

- Manœuvre aisée

- Encombrement réduit

- En position ouvert, l’ensemble se rabat entièrement.

- Très grande sécurité à l’ouverture accidentelle (lors de vibration par exemple).

- Permet une utilisation sans joint et une plus grande souplesse dans les tolérances de positionnement.

- Matière :

Acier zingué blanc ou inox


Info

- La cote approximative de montage : X = 32,7 mm pour une tension d’environ 60 daN.

- Crochet utilisable : AC161
A partir de 0,33 € HT
Remise
Qté +1  +10 +20 +50 
Rem.Prix -3% -5 % Sur demande 
Réf. Prix ht Stock Commander
GT64-ZB 11,56 € 1
GT64-SS 13,94 € 2
AC161-ZB 0,33 € 1
AC161-SS 0,50 € 2
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Grenouillère tournante à ressort
Type : Tolérances de montage accrue
Matière : Acier zingué blanc ou Inox 303 brut

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Conçu pour compléter et enrichir nos catalogues 5 tomes 2021, ce catalogue vous permet d’accéder aux dernières innovations sans nécessiter le renouvellement de votre documentation existante. Indexage et positionnement - Eléments de manoeuvre - Systèmes de fermeture - Indicateurs - Ressorts - Amortisseurs - Pieds - Accastillage - Fixations - Visserie Accouplements pour systèmes asservis - Accouplements de transmission - Accouplements rigides - Cardans - Limiteurs de couple - Éléments de montage - Motoréducteurs - Réducteurs de vitesse - Motoréducteurs Guidage en rotation - Articulations et rotules - Guidage linéaire - Vis d'entraînement - Modules d'entraînement et réglage Poulies et courroies de transmission - Poulies et courroies de positionnement - Pignons et chaînes - Tendeurs de chaîne et courroies - Engrenages coniques - Roues et vis sans fin - Autres engrenages - Crémaillères - Engrenages droits - Engrenages hélicoïdaux à axes parallèles et axes croisés - Engrenages coniques et roues et vis sans fin de précision - Engrenages droits de précision et rectifiés - Engrenages hélicoïdaux de précision Eléments de machine - outillage - Manutention - Chaînes à palettes et accessoires - Guidage - Porte-accessoires - Composants pour convoyeur - Brosses - Accessoires de cartérisation - Structures à tube rond - Structures à tube carré - Structures modulaires - Accessoires pour structures modulaires Tous nos produits sur hpceurope.com Plans à compléter -- Roues et vis sans fin - Engrenages - Poulies - Pignons - Crémaillères - Broches à billes - Roulettes - Brosses ...
| GT64-ZB| GT64-SS| AC161-ZB| AC161-SS
AC
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/gt64.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.