l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
Mandat
administratif
accepté
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Eléments mécaniques
Visserie
Rondelles à portée sphérique
Rondelle à portée sphérique DIN6319
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Rondelle à portée sphérique DIN6319
- Forme convexe
- Matière Acier
Description et Caractéristiques du produit
- Utiliser une rondelle concave avec une rondelle convexe
- Matière :
Acier traité, revenu, phosphatation manganèse
- Autres tailles sur demande
Avantages
- Bonne répartition de la force de serrage
- Assure la bonne assiette de la tête de vis
Caractéristiques complètes
A partir de
1,21 €
HT
Remise
Qté
+1
+6
+20
+50
Rem.
Prix
-5%
-10 %
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
Pour vis de filetage ØM
ØD1 (H13)
ØD3
H1
H2
R1
Charge statique maxi. (kN)
Prix ht
Stock
Commander
RCX-6
M6
6,4
12
0,7
2,3
9
9
1,21 €
2
RCX-8
M8
8,4
17
0,6
3,2
12
17
1,27 €
2
RCX-10
M10
10,5
21
0,8
4
15
26
1,77 €
2
RCX-12
M12
13
24
1,1
4,6
17
38
2,22 €
2
RCX-14
M14
15
28
1,4
5
22
53
3,17 €
1
RCX-16
M16
17
30
1,3
5,3
22
73
3,15 €
1
RCX-20
M20
21
36
2
6,3
27
117
4,81 €
1
RCX-24
M24
25
44
2,4
8,2
32
168
7,21 €
1
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
| RCX-6| RCX-8| RCX-10| RCX-12| RCX-14| RCX-16| RCX-20| RCX-24
RCX
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/RCX-6.pdf