l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
350100000
350100000
Accueil
SHOP
Eléments mécaniques
Indexage et positionnement
Doigts d'indexage
Bouton d'indexage
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Bouton d'indexage
INOX
- Matière inox
- Type Avec contre-écrou / Avec cran
Description et Caractéristiques du produit
Bouton pour indexage manuel
Application
- Indexage avec blocage
- Tirer pour rentrer le doigt de maintien, tourner de 90° pour rester en position (formes C et D)
Caractéristiques complètes
A partir de
27,14 €
HT
Remise
Qté
+1
+6
+20
Rem.
Prix
-10%
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
Forme
D
D1
L
L1
L2
Charge finale F2 (N)
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
SLB10-D/SS
D
5
M10 x 1,0
47
17
7
12
27,14 €
2
SLB12-D/SS
D
6
M12 x 1,5
56
20
8
14
32,01 €
2
SLB16-D/SS
D
8
M16 x 1,5
74
26
10
35
41,64 €
2
SLB20-D/SS
D
10
M20 x 1,5
80
28
12
40
46,26 €
2
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Bouton d'indexage - Entretoise
Type : Entretoise pour bouton d'indexage SLB et SLBS
Matière : Inox
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
| SLB10-D/SS| SLB12-D/SS| SLB16-D/SS| SLB20-D/SS
SLB
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/SLB.pdf