- Matière acier classe 5.8 - Type Avec contre-écrou / Avec cran
Bouton pour indexage manuel - Existe en 4 versions - Matières : Bouton : polyamide renforcé fibres de verre Filetage : acier noirci classe 5,8 Bout téton : acier traité et poli Ressort : acier - T° d’utilisation : -50°C à +130°C Application - Indexage avec blocage - Tirer pour rentrer le doigt de maintien, tourner de 90° pour rester en position (formes C et D)