Accueil SHOP Eléments mécaniques IndicateursIndicateurs numériquesIndicateur numérique de position mécanique

Indicateur numérique de position mécanique

- Affichage 5 chiffres
- Taille maxi. de l'arbre 20H7

Cadran à 5 chiffres
Indicateur de position

- Cadran à 5 chiffres (chiffre rouge pour indiquer les dixièmes ou les centièmes), avec lecture jusqu’à 99999

- Indicateur de position à arbre creux

- Indicateur à 5 chiffres pour réglage et lecture directe d’un déplacement (ou d’un angle) obtenu grâce à la rotation d’un arbre de commande

- Boîtier en polycarbonate

ininflammable. Protection IP64.

Température maxi. 80°C

- Couleur : orange

- Hauteur des chiffres 6mm.

- Trou standard de l’arbre 20H7, autres trous plus petits que 20mm avec douille de réduction


Avantages

- Interchangeable avec OP6 mais avec une forme plus petite et plus compacte

- La hauteur totale de l’OP7 avec la bride

OP6-FL est la même que l’OP6


Option

- Modèle avec parties métalliques en inox


Montage

- Insérer l’indicateur à travers l’arbre creux en ayant soin à ce que le téton entre dans le trou diam. 6mm prédisposé. Mettre l’instrument sur le niveau initial (zéro) et bloquer la vis de fixation.
A partir de 72,86 € HT
Remise
Qté +1  +5 +10 
Rem.Prix -15% Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
OP7-A10-DX 72,86 € 1
OP7-A20-DX 72,86 € 1
OP7-A40-DX 72,86 € 1
OP7-A50-DX 72,86 € 1
OP7-A100-DX 72,86 € 1
OP7-B10-DX 72,86 € 1
OP7-B20-DX 72,86 € 1
OP7-B40-DX 72,86 € 1
OP7-B50-DX 72,86 € 1
OP7-B100-DX 72,86 € 1
OP7-A10-SX 72,86 € 1
OP7-A20-SX 72,86 € 1
OP7-A40-SX 72,86 € 1
OP7-A50-SX 72,86 € 1
OP7-A100-SX 72,86 € 1
OP7-B10-SX 72,86 € 1
OP7-B20-SX 72,86 € 2
OP7-B40-SX 72,86 € 1
OP7-B50-SX 72,86 € 1
OP7-B100-SX 72,86 € 1
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Douille de réduction pour indicateur OP
Description : Douille de réduction
Pour indicateur : OP6 et OP7
Accessoire pour indicateurs OP
Description : Bride de blocage

Accessoire pour indicateurs
Description : Pommeau d'actionnement

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| OP7-A10-DX| OP7-A20-DX| OP7-A40-DX| OP7-A50-DX| OP7-A100-DX| OP7-B10-DX| OP7-B20-DX| OP7-B40-DX| OP7-B50-DX| OP7-B100-DX| OP7-A10-SX| OP7-A20-SX| OP7-A40-SX| OP7-A50-SX| OP7-A100-SX| OP7-B10-SX| OP7-B20-SX| OP7-B40-SX| OP7-B50-SX| OP7-B100-SX
OP
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/OP7.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.