- Type Avec adaptation pour capteur - Utilisation Blocage avec contrôle de position
Poussoir de détection à pas fin - Poussoir pour capteur - Particulièrement adapté pour capteurs inductifs avec contact affeurant - Conception compacte et robuste avec filetage fin - Plage de mécanisme réglable au niveau du vissage du capteur - La sensibilité du mécanisme est réglable sur l’ensemble de la plage de course - Matières : Corps et embout : inox 1.4305 Ressort inox Ecrou laiton (ISO4035) nickelé Application - Blocage avec contrôle de position Info - Fourni sans capteur