l
MENU
FR
EN
Ct Meca S.r.l.
0
Mon panier
Mon compte
Contact
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Transmissions de puissance
Agroalimentaire
Bras de réaction inox
Photos non contractuelles
Photos non contractuelles
Fichiers CAO / CAD
Bras de réaction inox
- Type Bras de réaction
- Type RFV ou RFK
Description et Caractéristiques du produit
- Bras de réaction pour réducteur
RFV et RFK
- Se monte en sortie de réducteur
- Matières :
Inox 316
Accessoires
- Réducteur RFV, RFK
Caractéristiques complètes
A partir de
44,29 €
HT
Remise
Qté
+1
+2
+4
Rem.
Prix
-5%
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
L
H
N1
N2
B
ØA
Pour réducteur
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
RFV50-BR/SS
100
116
55,3
55,3
15
10,5
RFV50-RFK28
46,44 €
1
RFV63-BR/SS
150
166
55,3
64,8
15
10,5
RFV63-RFK38
48,60 €
1
RFK48-BR/SS
200
225
-
74,3
26
20,5
RFK48
117,14 €
1
RFK58-BR/SS
200
225
-
85,55
26
20,5
RFK58
132,13 €
1
RFV40-BR/SS
100
116
47,3
-
15
10,5
RFV40
44,29 €
1
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Réducteur à roue et vis sans fin inox
Couple de sortie : jusqu'à 47Nm
Type : RFV
Rapports : 7,5:1 à 100:1
Réducteur hypoïde inox
Couple de sortie : jusqu'à 350Nm
Type : RFK
Rapports : 50:1 à 300:1
Moteur AC asynchrone triphasé inox
Puissance (kW) : 0,18kW
Couple : jusqu'à 3,49Nm
Tension : triphasé
Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT
ZOOM SCHEMA
×
Vue 3D
Pour télécharger vos fichiers 3D, vous avez besoin de vos
identifiants spécifiques portail 3D
.
(différents de ceux de la boutique en ligne)
...