Accueil SHOP Transmissions de puissance MotoréducteursMoteurs électriquesMoteur AC asynchrone triphasé inox

Moteur AC asynchrone triphasé inox

- Puissance (kW) 1,1 à 1,5kW
- Couple jusqu'à 33Nm
- Tension triphasé

Moteur asynchrone triphasé idéal pour l’agroalimentaire

- Moteur asynchrone triphasé idéal pour

l’agroalimentaire

- Bride B14

- Moteur 4 pôles

- Vitesse à vide 1500 t/min

- Tension 230/400V AC

- Surfaces arrondies et polies pour éviter la rétention de matière

- Carter fermé, ventilation forcée

- Coffret électrique hermétique

- Protection IP66

- Isolation classe ISO F

- Matière :

carter inox 304


Option

- Moteur avec bride B5 ou B3


Accessoire

- Réducteur inox RFV, RFK pour former un motoréducteur
A partir de 1 523,69 € HT
Remise
Qté +1  +2 +4 
Rem.Prix -5% Sur demande 
Réf. Prix ht Stock Commander
DER90-S4-B14/SS 1 523,69 € 1
DER90-L4-B14/SS 1 613,75 € 1
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Réducteur à roue et vis sans fin inox
Couple de sortie : jusqu'à 47Nm
Type : RFV
Rapports : 7,5:1 à 100:1
Bras de réaction inox
Type : Bras de réaction
Type : RFV ou RFK
Réducteur hypoïde inox
Couple de sortie : jusqu'à 130Nm
Type : RFK
Rapports : 7,5:1 à 60:1
 

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Conçu pour compléter et enrichir nos catalogues 5 tomes 2021, ce catalogue vous permet d’accéder aux dernières innovations sans nécessiter le renouvellement de votre documentation existante. Indexage et positionnement - Eléments de manoeuvre - Systèmes de fermeture - Indicateurs - Ressorts - Amortisseurs - Pieds - Accastillage - Fixations - Visserie Accouplements pour systèmes asservis - Accouplements de transmission - Accouplements rigides - Cardans - Limiteurs de couple - Éléments de montage - Motoréducteurs - Réducteurs de vitesse - Motoréducteurs Guidage en rotation - Articulations et rotules - Guidage linéaire - Vis d'entraînement - Modules d'entraînement et réglage Poulies et courroies de transmission - Poulies et courroies de positionnement - Pignons et chaînes - Tendeurs de chaîne et courroies - Engrenages coniques - Roues et vis sans fin - Autres engrenages - Crémaillères - Engrenages droits - Engrenages hélicoïdaux à axes parallèles et axes croisés - Engrenages coniques et roues et vis sans fin de précision - Engrenages droits de précision et rectifiés - Engrenages hélicoïdaux de précision Eléments de machine - outillage - Manutention - Chaînes à palettes et accessoires - Guidage - Porte-accessoires - Composants pour convoyeur - Brosses - Accessoires de cartérisation - Structures à tube rond - Structures à tube carré - Structures modulaires - Accessoires pour structures modulaires Tous nos produits sur hpceurope.com Plans à compléter -- Roues et vis sans fin - Engrenages - Poulies - Pignons - Crémaillères - Broches à billes - Roulettes - Brosses ...
| DER90-S4-B14/SS| DER90-L4-B14/SS
DER
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/DER90.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.