Accueil SHOP Eléments mécaniques AccastillageAnneaux de levageAnneau de levage orientable femelle

Anneau de levage orientable femelle

- Type Orientable femelle
- Coefficient de sécurité 4


- Pour le VRM (anneau de levage femelle, à oeil orientable), veuillez prendre connaissance des points évoqués avec le VRS

- Ecrou imperdable, 100% testé anti-fissure

- Le filetage mâle doit occuper à 100% le filetage de l’écrou. Lors du montage, vérifier que le contact de la pièce à lever se fasse sur toute la surface de l’embase de l’écrou du VRM.

- Les valeurs de capacité de charge sont valables uniquement avec le filetage mâle correspondant, de catégorie minimum 10.9

- L’anneau doit pouvoir tourner sur 360° en position vissé à fond

- Attention : suivre attentivement le mode d’emploi !


Info

- Conforme à la directive européenne 98/37/CE

- CMU nominale indiquée sur l’anneau valable dans toutes les directions de traction
A partir de 70,13 € HT
Remise
Qté +1  +5 +10 +15 
Rem.Prix -3% -6 % Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
VRM-M6 92,63 € 2
VRM-M8 70,13 € 2
VRM-M10 82,97 € 1
VRM-M12 89,19 € 2
VRM-M16 114,12 € 1
VRM-M20 130,43 € 1
VRM-M24 162,08 € 1
VRM-M30 227,33 € 1
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Anneau de levage orientable mâle
Type : Orientable mâle
Coefficient de sécurité : 4
Anneau de levage orientable mâle inox
Type : Orientable mâle inox
Coefficient de sécurité : 4
Anneau de levage femelle DIN582
Matière : Acier
Fixation : Femelle
 

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| VRM-M6| VRM-M8| VRM-M10| VRM-M12| VRM-M16| VRM-M20| VRM-M24| VRM-M30
VRM
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/VRM.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.