Accueil SHOP Eléments de guidage Guidage linéaireDouilles à billesDouille à billes massive fermée

Douille à billes massive fermée

- Série De précision - acier
- Forme Fermée
- Matière Acier / acier

Douille à bague extérieure massive

- Douille à bague extérieure massive

- Pour guidage linéaire

- Douille fermée

- Ne permet pas de réglage du jeu radial

- Mise en oeuvre facile

- Très bonne précision du guidage

- Avec joints d’étanchéité incorporés

- T° d’utilisation :

acier/polyamide : -20°C à +80°C

acier/acier : -20°C +110°C

- Matières :

Acier 100C6

Billes acier 70 HRc ±2

Chemin de roulement acier ou polyamide


Info

- Doit être utilisée avec un arbre traité

et rectifié Z-A ou Z-B
A partir de 27,59 € HT
Remise
Qté +1  +5 +10 +25 
Rem.Prix -6% -12 % Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
KB-10-UU 29,30 € 2
KB-12-UU 31,49 € 2
KB-16-UU 37,68 € 2
KB-20-UU 45,40 € 2
KB-25-UU 60,45 € 2
KB-30-UU 78,94 € 2
KB-40-UU 130,27 € 2
KB-5-UU 45,65 € 2
KB-60-UU 285,37 € 1
KB-80-UU 565,38 € 1
KB-8-UU 27,59 € 2
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Arbre pour guidage linéaire
Matière : Inox trempé
Type : Forme ronde
Arbre pour guidage linéaire
Matière : Acier trempé
Type : Forme ronde
Douille à billes fermée à chemins de billes inclinés
Série : Forte charge / -20° +200°
Forme : Fermée
Matière : Acier
 

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| KB-10-UU| KB-12-UU| KB-16-UU| KB-20-UU| KB-25-UU| KB-30-UU| KB-40-UU| KB-5-UU| KB-60-UU| KB-80-UU| KB-8-UU
KB
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/KB_UU.pdf
https://shop.hpceurope.com/docTech/fr/TechDouillesABilles.pdf
https://shop.hpceurope.com/docTech/fr/TechDouillesABillesFermees.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.