Accueil SHOP Transmissions de puissance MotoréducteursMotoréducteursMotoréducteur 12V et 24V DC

Motoréducteur 12V et 24V DC

- Couple nominal de 0,075 à 0,6Nm
- Type 12 V DC


- Type de réducteur : Train droit

- Commutation : Métaux précieux

- Paliers : autolubrifiants

- Charge axiale maximum : 30N

- Jeu axial minimum : 0,03mm

- Jeu axial maximum : 0,2mm

- Charge radiale maximum : 50N à

une distance de la face de 5mm

- Jeu radial : 0,1mm à une distance

de la face de 5mm

- Force de chassage : 500N

- Jeu angulaire à vide : 2°

- Jeu angulaire en charge : 3°

- Vitesse maximum d’entrée :

5000tr/min

- T° d’utilisation -5°C à +65°C

- Etage d’entrée : Céleron

- Etage de sortie : Acier

- Masse : 181g


Accessoires

- NANODC-1Q-30/3

- ESCON-4Q-50/5

- Alimentation ALIDR30-12 et ALIDR30-24
A partir de 341,08 € HT
Remise
Qté +1  +6 +10 
Rem.Prix -7% Sur demande 
Réf. Prix ht Stock Commander
MAX26-12-006 341,08 € 1
MAX26-12-018 355,44 € 1
MAX26-12-030 355,44 € 1
MAX26-12-060 371,60 € 1
MAX26-12-100 371,60 € 1
MAX26-12-200 380,58 € 1
MAX26-12-500 391,37 € 1
MAX26-12-010 341,08 € 1
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Variateur de vitesse 3A
Courant de sortie permanent maxi : 3 A
Type : Carte de régulation de vitesse
Alimentation 12V et 24V DC
Courant de sortie : 1,5 A et 2 A
Type : 12 V et 24 V
Variateur de vitesse 5A
Courant de sortie permanent maxi : 5 A
Type : Carte de régulation de vitesse

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Conçu pour compléter et enrichir nos catalogues 5 tomes 2021, ce catalogue vous permet d’accéder aux dernières innovations sans nécessiter le renouvellement de votre documentation existante. Indexage et positionnement - Eléments de manoeuvre - Systèmes de fermeture - Indicateurs - Ressorts - Amortisseurs - Pieds - Accastillage - Fixations - Visserie Accouplements pour systèmes asservis - Accouplements de transmission - Accouplements rigides - Cardans - Limiteurs de couple - Éléments de montage - Motoréducteurs - Réducteurs de vitesse - Motoréducteurs Guidage en rotation - Articulations et rotules - Guidage linéaire - Vis d'entraînement - Modules d'entraînement et réglage Poulies et courroies de transmission - Poulies et courroies de positionnement - Pignons et chaînes - Tendeurs de chaîne et courroies - Engrenages coniques - Roues et vis sans fin - Autres engrenages - Crémaillères - Engrenages droits - Engrenages hélicoïdaux à axes parallèles et axes croisés - Engrenages coniques et roues et vis sans fin de précision - Engrenages droits de précision et rectifiés - Engrenages hélicoïdaux de précision Eléments de machine - outillage - Manutention - Chaînes à palettes et accessoires - Guidage - Porte-accessoires - Composants pour convoyeur - Brosses - Accessoires de cartérisation - Structures à tube rond - Structures à tube carré - Structures modulaires - Accessoires pour structures modulaires Tous nos produits sur hpceurope.com Plans à compléter -- Roues et vis sans fin - Engrenages - Poulies - Pignons - Crémaillères - Broches à billes - Roulettes - Brosses ...
| MAX26-12-006| MAX26-12-018| MAX26-12-030| MAX26-12-060| MAX26-12-100| MAX26-12-200| MAX26-12-500| MAX26-12-010
MAX
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/MAX26.pdf
https://shop.hpceurope.com/docTech/fr/TechMoteurDC.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.