- Qualité grade 7e25 DIN 3961 (AGMA Q10) - Matière : acier 35NCD6 prétraité 28HRc - Denture taillée selon DIN 867 - Epaisseur de dent selon DIN 3967 - Rendement proche de 98% Options - Changement d’alésage (H7) - Rainure de clavette normalisée selon DIN 6885 (JS9) - Trou taraudé - Trou de goupille Info - Le couple est indicatif et est donné pour 100t/min - Le grade et les tolérances de taillage sont établis avant traitement thermique
A partir de 114,53 € HT
Remise
Qté
+1
+6
+19
+50
Rem.
Prix
-5%
-10 %
Sur demande
Le prix de vente HT correspond au prix d'une seule piece.