- Qualité grade 7e25 DIN 3974 - Angle de pression : 20° - Matière : Bronze CA104 (CuAI10Ni5Fe4) - Epaisseur de dent selon DIN 3967 Options - Changement d’alésage (H7) - Rainure de clavette normalisée selon DIN 6885 (JS9) - Trou taraudé - Trou de goupille Info - Le couple est indicatif et est donné pour 100t/min. - Pour commander, ajouter le nombre de filets de la vis à la référence de la roue : ex. vis PW1.5-4, roue PWG1.5-15-4
A partir de 139,19 € HT
Remise
Qté
+1
+6
+19
+50
Rem.
Prix
-5%
-10 %
Sur demande
Le prix de vente HT correspond au prix d'une seule piece.